現代自動化皆視覺化息息相關。在生產設備中的許多位置執行電腦是很常見的。無論工業環境的多大或設備數量有多少,ThinManager® Thin Client 管理軟體都可在永續和可擴充的平台發揮控制與安全性。Thin Client 架構以一種降低管理和維護成本,同時提高安全性的格式,提供使用者熟悉的應用程式和工具。
發現 ThinManager Thin Client 軟體
無論工業環境的多大或設備數量有多少,ThinManager® Thin Client 管理軟體都可在永續和可擴充的平台發揮控制與安全性。Thin Client 架構以一種降低管理和維護成本,同時提高安全性的格式,提供使用者熟悉的應用程式和工具。ThinManager 軟體作為一個集中式管理解決方案,可以與工業電腦和 Thin Client 無縫整合。這款軟體提供了許多功能、工具和存取方法,使這款軟體能夠簡單地從任何地方監控和調整使用者期間。
若要瞭解我們的 ThinManager 軟體能為您提供哪些協助,請選擇下面最適合您的角色的選項。
試用、訓練課程和探索 ThinManager 軟體
您想免費試用 ThinManager 軟體、參加認證課程或瞭解更多詳細資訊嗎? 請查看下面的連結。
適用於 Thin Client 管理的可擴展硬體
我們的 VersaView® 工業電腦、監視器和 Thin Client 整合了 ThinManager 軟體,是 ThinManager 分散式應用程式的理想選擇。您可以讓多個 Thin Client 或電腦在工廠或設備中以不同的角色進行設定。所有這些裝置都可以由 ThinManager 伺服器端方便地維護。