是否想過您可以透過對工廠的即時能見度獲得什麼? 透過對營運和可付諸行動的生產資料的清晰檢視,您可以將眼光投向推動成果、效率和改善。雲端 Plex 生產監測軟體讓這成為可能,而無需硬體或自訂軟體。瞭解無縫連線至機器還能做什麼。
讓您的工廠資料發揮最大作用
快速啟動
用這款開箱即用的軟體解決方案快速追蹤您的生產能見度和創造價值的進程 (Time-to-value)。
最佳化效能
透過即時、準確的營運指標能見度改善生產和減少停機時間。
推動持續改善
利用可採取行動的有效資訊以改善生產行為並提供持續價值。
關鍵功能:達到效能新層級
從強化操作員能力以解決問題、溝通改善,到能夠提升效率和最大化產量,Plex 生產監測可以在您的營運中釋放新層級的效能。
多年來,生產白板一直是工廠久經考驗的視覺管理主要產品。但白板的手動操作性質容易產生人為錯誤,還沒等墨水乾透,白板就早已過時。
透過 Plex 生產監測,您可以輕鬆設定和利用使用者友好型儀表板和記分板以顯示即時生產指標,包括循環時間、產能使用率及整體設備效率。如今生產監測已不止是一個流程,而已成為幫助您達成目標的“瑞士軍刀”。
通過以下方式將您的生產白板提升到一個新的水平:
- 快速實施,具備輕鬆連線至任何硬體的能力
- 連線至工廠的封閉迴路系統,能即時衡量生產力和其他設備關鍵績效指標
- 生產視覺化,以隨時間改善停機時間、整體設備效率效能和工作效能
- 生產循環、工作指標、品質、停機時間、廢料和機器狀態等衡量 Plex 生產監測功能
運作中的 Plex 生產監測
10%
提升整個工廠的生產效率
超過 1 百萬美元
員工建議帶來了營收提高
15%
減少機器停機時間
解鎖機遇以推動改善
最佳化生產效率和持續改善對於製造業的成功非常重要。正確的做法是蒐集準確的即時資料並付諸於行動。Plex 生產監測可以提供透明的、即時的營運關鍵績效指標,以推動持續改善。以下是透過 Plex 生產監測解鎖機遇的 5 個步驟:
- 集結隊伍。識別您的核心團隊。這些勇士將負責定義如何讓生產監測以符合其需求的方式工作,而成為智慧製造的起點。
- 識別您的最大痛點。從實際出發,從您業務中造成最大困難的一條線路、一片區域或一個流程開始。
- 設定您的關鍵績效指標目標。對您來說什麼是最重要的? 是改善的生產循環、更少停機時間或廢料,還是改善的品質? 確定您將使用什麼來定義成功並願意接受新的衡量標準。
- 智慧監測。連線至您現有的機器和設備以在您的生產循環中形成閉環。一旦完成連線並獲得即時能見度,您就已經釋放了潛能。
- 保持跟進。在獲得初始成果後,工作還未結束。使用那些指標實現持續的效率和持續改善,有助於增加優勢。
Plex 生產監測解決什麼問題?
您的資源有限。您的時間變得愈發珍貴。但是,如果您還像許多別的製造商那樣,您仍苦於應對以下挑戰。如果更大的產量以及降低成本是您的最終目標,那麼 Plex 生產監測可以幫到您。
- 無法識別問題的根源。瓶頸為何出現,又出現在哪裡,並非總能清楚知道。許多製造商還在努力追蹤和分析資料,但正因如此他們才能獲得持續改善。
- 手動操作會耗盡您的資源。重複的資料輸入過程相當枯燥乏味、耗時,且成本高。更別提這會導致錯誤,且使您無法專注於更重要的任務。
- 能見度充其量也很模糊。您想要超越您的期望和目標。但對生產運行方式沒有瞭解和即時檢視,就無法輕鬆實現目標。
Plex Smart Manufacturing Platform
憑藉 Plex 系統,我們正透過製造執行系統的進階功能加速產業營運的轉型,透過基於雲端的應用程式加速供應鏈和品質轉型,從而推動營運效率。
Plex Smart Manufacturing Platform™ 誕生於工廠,專門為現今和未來更智慧的製造而打造。在單一的記錄和參與數位系統中,Plex 使製造商能夠在整個營運中達到新層級的能見度、品質和控制。