遍佈工廠和企業的機器會向您提些許多資訊。透過 FactoryTalk® View 軟體,您可以取得清楚一致的概況,從單機層級的人機介面,到涵蓋您整個企業的分散式視覺化解決方案。涵蓋製程、批次和離散應用中人機介面挑戰的單一軟體套件。清晰的顯示通用的程式設計語言,包括一個巨大的面板庫,有助於確認您獲得最佳的機器效能觀點。隨著組織中多個層級的使用者都看到了相同的機器檢視畫面,您可以加快管理生產的能力……大家都可以理解。
為您的成功而設計的人機介面解決方案
一切都始於以人為中心
隨著產業的發展、流程的變化、營運的擴展等等,決定如何在這個時代發展可能是一項挑戰。為迎接現在的挑戰和未來的機會,我們的人機介面解決方案為您和您的成功而設計。人機介面的第一個詞是「人」,在 Rockwell Automation,人是一切的開始。
推動制定更好的決策
現代人機介面軟體:讓人瞭解資訊
當操作員、技術人員和工程師能夠隨時掌握相關的生產資訊時,好事就會發生。他們可以滿足生產目標、減少浪費和能源消耗、改進流程、快速解決問題等。這本電子書探討了現代人機介面軟體如何使這成為可能。
現代人機介面如何改變現狀
讓員工連接他們需要的資訊,以便做出更好的決定
現在的工業營運依靠資訊以滿足生產目標、減少浪費和能源消耗、改進流程等。但是,只有當員工能夠方便地獲取資訊和輕易地理解資訊時,資訊才是有效的。現代人機介面軟體可以在員工需要的時間、地點和格式上為員工提供他們需要的資訊。這就是為什麼人機介面軟體是任何資訊驅動操作的基石。
監控級人機介面為您提供完整的視圖
把鋼頭跑鞋收起來。FactoryTalk View Site Edition 讓您無需在機器之間來回奔波,就能瞭解許多領域。透過清晰地查看整個生產線和生產流程,FactoryTalk View SE 使您能夠監控分散式伺服器端/多使用者應用程式。提供綜合性的準確操作概況,符合多個利害關係人的需求,包括工程、維護、操作與生產資訊科技 (IT)。
FactoryTalk View SE 在單一軟體套件內提供強固且可靠的功能,可以從單機人機介面系統擴充至分散式的視覺化解決方案。如同我們的客戶在前幾年所經歷的,FactoryTalk View SE 讓您利用行動性、虛擬化技術與其它新的技術,滿足人機介面在製程、批量與分散應用程式中的挑戰,並在您需要的時間與地點提供關鍵的透明度。
機器級人機介面保持真實
比一雙額外的眼睛更好的是,完美的機器級人機介面可以逼真地顯示內容,有助於對效能進行持續快速的評估。FactoryTalk View Machine Edition(ME)軟體是一款多功能人機介面 (HMI) 應用程式,能為機器級人機介面裝置提供專用且強大的解決方案。作為一個 Rockwell Automation 視覺化解決方案的整合元件,FactoryTalk View Machine Edition 透過一個通用的開發環境提供優異的圖形、執行階段使用者管理、語言切換功能以及更快速的試運轉時間。
瞭解工廠運作
不管是在外面、家裡或辦公室,FactoryTalk ViewPoint 透過網頁瀏覽器提供具備 FactoryTalk View 的圖形、趨勢與警報應用程式的安全介面。FactoryTalk ViewPoint 將對 FactoryTalk View Site Edition (SE) 和 Machine Edition (ME) 應用程式的存取擴展到您的行動裝置,以改進即時決策。
作為 FactoryTalk View SE 和 PanelView™ Plus 的外掛,FactoryTalk ViewPoint 提供了豐富的互動式體驗,包括即時和歷史趨勢。透過網頁瀏覽器您可獲得標準瀏覽器導覽的便利性以及全新層次的關鍵 FactoryTalk View 資訊存取。不需安裝與維護用戶端軟體,可降低整體擁有成本。