FactoryTalk® Metrics 是一套能對製造廠設備進行有效監控、資料收集與分析的系統。它能提供重要設備資料,讓您以全新方式提升產量、降低成本並改善品質。透過產生真實工廠活動的準確報告,該軟體為您提供了更有效地使用現有設備和勞動力的重要見解。FactoryTalk Metrics 能回報 OEE(整體設備效率),但它並非單純只是整體設備效率報告工具。除了高層級的 KPI,FactoryTalk Metrics 還支援回答「為什麼」的問題,以揭示並量化停機的實際原因及損失,幫助您真正改善效能。
顯示增長和改善的機會
製造商投資了大量資金在廠房資產上,但仍可能為設備效能透明度不佳、意外停機、生產品質不足導致的損失所苦。缺乏透明度,他們便缺少了針對由與資產有關的可用度、效能與品質 KPI 所計算得到之整體設備效率 (OEE) 的改善方向。
運用強大、自助式、可擴充的 OEE 報告
FactoryTalk Metrics 提供了可立即使用的自助式 OEE 報告及其他 14 種標準效能指標,如 MTTR(平均維修時間)與 MTBF(平均失效間隔時間)等。其中資料會自動從控制系統進行收集,並只需做一點變動或甚至完全無需變動。報告的配置簡單、有彈性又可擴充。此外,您可以善用強大的自訂功能,設定資料收集公式與計算方式。所有報告均可透過網頁瀏覽器跨裝置存取。
推動提升獲利能力與生產力
想體驗 10-30% 的整體設備效率提升嗎? 您並非孤軍奮戰。即使是效率上的微小改善也能積累起來,並帶來巨大的營收業績。FactoryTalk Metrics 可以協助您調整、簡化流程改善計畫並排定其優先順序,以獲得最大效果。您可藉由提升整體設備效率,減少意外停機、無生產時間、循環時間、廢料及找出效率不彰的真正原因。同時,您也可在相同時間內製造更多產品,並持續改善生產力以提升獲利。
您的學習興趣是什麼?
無論是大的、小的還是介於兩者之間,都可以利用豐富的資源來幫助您最大限度地取得成功。