Stratix 5200 管理型工業乙太網路交換器
探索 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工業乙太網交換器的功能。這項解決方案靈活且適應性強,可用於廣泛的工業應用。這些交換器能夠與 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 軟體實現最佳整合,從而簡化設定與監控。進階整合能夠幫助您體驗更簡單的試運轉和可操作的診斷系統。升級至 Stratix 5200 交換器,滿足您的所有工業需求。
探索 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工業乙太網交換器的功能。這項解決方案靈活且適應性強,可用於廣泛的工業應用。這些交換器能夠與 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 軟體實現最佳整合,從而簡化設定與監控。進階整合能夠幫助您體驗更簡單的試運轉和可操作的診斷系統。升級至 Stratix 5200 交換器,滿足您的所有工業需求。
與大多數美好事物一樣,即使是 Stratix® 5950 安全裝置也會有落幕之時。這些產品將於 2024 年 1 月 1 日起停產及停售。但別擔心……我們擁有可幫助您確定選擇的工具,並且還能協助您轉換到更現代化的技術。
我們的 Stratix® 5800 管理型工業乙太網交換器,本身彈性的套件可提供千兆級的高效能。這款交換器採用固定及模組設計,可支援多種銅、紡纖和乙太網路供電擴充模組,並支援第 2 層交換及第 3 層路由韌體選項,從而能達成各種應用需求。
我們的型號 1783 Stratix® 5700 管理型工業乙太網交換器使用最新的 Cisco® Catalyst® 交換器架構和功能集。這些裝置能夠符合從小規模應用到與全廠基礎架構進行 IT 整合的交換功能需求。設定及監測工具提供與企業網路的安全整合,而且可利用我們的 Integrated Architecture® 系統進行簡易的設定和診斷。
我們的型號 1783 Stratix® 5410 工業分散式交換器提供 19" 機架固定設計,可增加連接埠密度。對於網路高效能非常重要的情況,這些交換器提供具有四個 10 千兆連接埠選項的全千兆平台與網路位址轉譯 (NAT) 功能。Stratix 5410 交換器採用堅固耐用的外觀設計,因此成為需要在惡劣環境中使用的應用的理想解決方案。
我們的型號 1783 Stratix® 5400 工業乙太網管理型交換機結合使用千兆位乙太網 (GE)、乙太網路供電 (PoE) 和 GE 紡纖連接埠,可支援第 2 層交換和第 3 層路由,進而有助於提供增強的擴充能力。此外,該交換器還為裝置級備援提供三環網支援,方便在單元/區域層級連線更多裝置,從而提高網路設計彈性。
我們的 Stratix® 4300 Remote Access Router 是一套完整解決方案的一部分,本身還包括 FactoryTalk® Remote Access™ 軟體。這些產品共同造就了工業設備遠端存取解決方案。當您無法出差抵達現場時,此連線能力可提供安裝、程式設計更新,以及依需求進行故障檢測及維護等支援。
我們的型號 1783 Stratix® 2500 簡易管理型交換機能夠在傳統非管理型交換器無法提供診斷和安全性的應用中實現網路連線。這種連線能力可幫助您達到較高的生產力與網路可靠性。
我們的型號 1783 Stratix® 2000 非管理型乙太網路交換器適合小規模控制網路。這些工業級交換器不需要任何設定,使用簡單的纜線連接即可與以 Logix 為基礎的控制器進行連線。
希望提高小型控制系統的彈性? 希望您可以使用相同的網路設定在同一條線路上設定多種機器? 使用我們的網路位址轉譯裝置調整您的機器,告別複雜、昂貴且耗時的變更。透過在單條線路上設定多部機器,具有相同設定的控制系統可以透過乙太網路進行通訊,而不用重新調整設定。您可以透過 VPN 連線輕鬆啟用遠端支援。
我們的型號 1783 CIP Security™ 代理伺服器可搭配與 EtherNet/IP™ 相容的裝置為您的全廠提供安全保障。CIP Security 是防禦縱深策略的一部分,可妥善防範各種攻擊,讓威脅者無從遠端存取您的網路並採取惡意行動,例如竊取配方、導致設備故障,或將未知的新程式下載到您的系統。使用代理伺服器可以輕鬆地將 CIP Security 實作到您的系統中,方便您透過裝置捍衛自家網路並有效保護 The Connected Enterprise。
我們提供了 4000 多種自動化產品,可適用於各種應用。這些產品有的具有內建網路介面,有些則擁有選配的通訊模組。我們持續提供新的創新產品,進而擴展我們的 EtherNet/IP™ 產品組合。
嵌入式交換技術將乙太網交換器功能嵌入到您的硬體,可支援高效能應用。我們的雙連接埠產品具有嵌入式交換器功能,可讓您將裝置直接連線到網絡,而無需獨立的乙太網交換器,因此有助於降低整體成本及簡化系統組態。這些產品支援線性及裝置環網 (DLR) 拓樸,適用於 EtherNet/IP™ 應用。
我們提供完整廣泛的工業級乙太網實體媒體,包括 M12 連線能力、行業標準類型 1 連線能力和 RJ45 連線能力產品。我們的乙太網媒體專為在惡劣工業環境中使用而設計,結合了特別設計電纜和堅固的接頭結構,可確保網路完整性及效能。