작업 현장에서 일어나는 일에 대한 가시성을 개선하고 운영 팀을 보다 효율적으로 만드십시오. FactoryTalk® Analytics™ DataView를 사용하면 IT 및 값비싼 데이터 웨어하우스 인프라에 의존하지 않고도 다양한 산업 데이터 소스에 연결하고 데이터를 의미 있는 인사이트로 변환할 수 있습니다.
FactoryTalk® Analytics™ DataView는 라인, 생산 현장, 공장 및 기업에 대한 통찰력을 더욱 빠르게 제공하여 가시성을 높이고 생산성을 개선하며 효율성을 향상하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 OT 전문가는 프로그램 가능한 사실상 모든 지점 또는 분산 제어 시스템, 히스토리언, MES, 전사적 애플리케이션 등 운영 측면에서 관심 데이터를 추출할 수 있습니다. FactoryTalk® Analytics™ DataView를 사용하면 컨텍스트를 추가하고, 데이터 세트를 매시업하고, 스토리보드를 통해 실행 가능 정보로 빠르게 변환할 수 있습니다. 또한 사용자 친화적인 브라우저 기반 인터페이스를 통해 데이터를 빠르고 직관적으로 분석할 수 있습니다.
직관적인 통찰력 생성을 위한 산업 데이터 집계
설정이 쉽고 안전한 다양한 연결을 통해 데이터 소스(예: 알람 데이터베이스, 라이브 데이터, 특정 히스토리언의 과거 데이터, 다른 위치의 데이터 세트)를 모두 신속하게 집계하여 전사적 뷰를 포함한 운영에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 OT 전문가는 서로 다른 데이터를 융합하여 직관적인 통찰력을 생성할 수 있습니다.
협업을 위한 대화형 스토리보드의 신속한 실행
비즈니스 사용자가 데스크톱, 스마트폰 또는 태블릿에서 사용할 수 있는 편리한 브라우저 기반 인터페이스에서 컨텍스트를 추가하고, 필요에 따라 드릴 다운하고, 근본 원인 분석을 수행하고, 스토리보드를 다른 사람과 공유할 수 있는 단일 뷰로 통합하는 대화형 사용자 지정 스토리보드를 만듭니다.
운영 KPI 예측을 통한 생산 강화
새로운 지속적인 개선 기회를 찾기 위해 예측 적합 기능(예측, K-평균, 의사 결정 트리 등)을 사용하여 이력 데이터를 기반으로 미래 핵심 성과 지표(KPI)를 예측합니다. 예측에는 관찰이 속하는 범위인 예측 간격이 포함될 수 있습니다. 예측 기능은 스토리보드에서 사용할 수 있는 데이터 세트의 모든 부분에 적용할 수 있습니다.
어떤 내용에 대한 학습 정보가 필요하십니까?
비즈니스 규모가 크든 작든 성공을 극대화하는 데 필요한 풍부한 리소스를 확인하십시오.