OT担当者がより効率的に作業できるためには、ショップフロアで起きていることの可視性を改善することが重要です。ただし、大半のOT担当者は、ITや高価なデータウェアハウスのインフラに頼らずに、産業データソースに接続して稼働データを意味のある知見に変換するためのツールを持っていません。
FactoryTalk® Analytics™ DataViewを使用すると、ライン、ショップフロア、プラント、および企業に関する知見がより迅速に得られるので、可視性が上がり、生産性が改善し、効率が向上します。OT専門家は、このソフトウェアで実質的にオペレーションのどのポイント(プログラマブル制御システムや分散制御システム、ヒストリアン、MES、企業のアプリケーション)からも関心のあるデータを引き出すことができます。DataViewはコンテキストを追加し、データセットをマッシュアップし、ストーリーボードを使用して、生のデータを使える情報に素早く変換できます。ユーザフレンドリなブラウザベースのインターフェイスを使用して、速やかにかつ直感的にデータを分析できます。
産業データを集計して直感的な知見を生成
簡単に確立できるセキュアな接続を安定して選択することにより、アラームデータベースやライブデータ、特定のヒストリアンからの過去のデータ、異なる場所のデータセットであっても、使用中のデータソースからすべてのデータを速やかに集計し、企業全体を見通すオペレーションの新たな知見を提供できます。これはOT専門家を支援し、異種のデータを融合し、そうでなければ隠れたままになっている直感的な知見を生成します。
コラボレーションのために対話式のストーリーボードを迅速にスピンアップ
対話式のカスタマイズ可能なストーリーボードを作成し、必要なコンテクストを追加、必要に応じて掘り下げて、根本原因分析を実行、複数のストーリーボードを他の担当者と共有可能な1つの表示画面に結合することもできます。使いやすいブラウザベースのインターフェイスを使用して、ビジネスユーザはデスクトップ、スマートフォン、タブレットからすべての機能を利用できます。
オペレーションのKPIを予測し、生産を強化
新たな継続的改良のチャンスを明らかにするために、Predictive Fit機能(予測、K平均法、デシジョンツリーなど)を使用して、ヒストリアンデータに基づき将来のKPIの数値を予測します。予測には、観測値が入ると思われる範囲である予測区間を含めることができます。予測機能は、ストーリーボードに使用できるデータセットのどの部分にも適用できます。
あなたの学習意欲はどのレベルですか?
高くても、低くても、その中間でも、豊富なリソースを確認して成功の最大化にお役立てください。