Loading
Rockwell Automation to Expand Industrial Cloud Software Offering with Acquisition of Plex Systems
Dowiedz się więcej

Sprzęt

Nasze komponenty i systemy automatyki zapewniają niezawodną jakość, dzięki której możesz się skupić na bieżącym zadaniu.
Main Image

Poznaj naszą ofertę sprzętu, zaprojektowaną z myślą o jakości, która pozwoli Ci na więcej i da Ci spokój ducha.

Zabezpieczenie obwodów i ochrona przeciążeniowa

Produkty do zabezpieczania obwodów i ochrony przeciążeniowej chronią solenoidy, cewki przekaźników, piloty, wyjścia sterowników PLC i nie tylko przed przeciążeniami, zwarciami i zwarciami doziemnymi.

Zobacz produkty
Monitorowanie stanu

Produkty do monitorowania stanu pomagają w utrzymaniu wydajności produkcji poprzez wykrywanie potencjalnych awarii urządzeń za pomocą modułów zabezpieczających w czasie rzeczywistym, czujników i innych rozwiązań.

Zobacz produkty
Urządzenia połączeniowe

Urządzenia połączeniowe i rozwiązania sieciowe zapewniają sprawną łączność do Twojej architektury i komponentów.

Zobacz produkty
Rozproszone systemy sterowania

Tradycyjny rozproszony system sterowania (DCS) został stworzony do jednego celu — sterowania procesami. Aby wspierać produktywność, zwiększać wydajność i zmniejszać koszty, należy zintegrować wszystkie prowadzone operacje automatyczne dla ostatecznego osiągnięcia poziomu The Connected Enterprise®. Taką integrację można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii oferowanej przez nowoczesny rozproszony system sterowania — PlantPAx®.

Zobacz produkty
Napędy i silniki

Napędy AC i DC stanowią rozwiązanie zarówno do nisko-, jak do i średnionapięciowych zastosowań prostych i złożonych. Nasze silniki zostały tak zaprojektowane, aby osiągać optymalną wydajność przy zmiennej prędkości oraz długi okres eksploatacji.

Zobacz produkty
monitorowanie energii

Produkty do monitoringu energii są pomocne w zwiększaniu produktywności urządzeń, ograniczaniu zużycia energii i obniżaniu związanych z tym kosztów, co się przekłada na zyski przedsiębiorstwa.

Zobacz produkty
Interfejs HMI

Nasze solidne rozwiązania w zakresie interfejsu elektronicznego są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi opcjami pamięci i konfiguracjami i obsługują różne metody wprowadzania danych przez operatora. Oferta obejmuje specjalistyczne opcje o wartościach odpowiednich do zastosowań o wysokim poziomie wstrząsów i drgań oraz ekstremalnych temperaturach.

Zobacz produkty
Technologia niezależnych wózków

Technologia niezależnych wózków usprawnia transport dzięki zastąpieniu kół zębatych, łańcuchów i pasów, wykorzystywanych w tradycyjnych przenośnikach, inteligentnymi wózkami napędzanymi magnetycznie. Nasze produkty zwiększają produktywność, prędkość i elastyczność maszyn w różnych zastosowaniach — niezależnie od tego, czy zajmujesz się małymi opakowaniami w przemyśle spożywczym, czy transportujesz duże ładunki w przemyśle wydobywczym lub motoryzacyjnym.

Zobacz produkty
Komputery przemysłowe i monitory

Nasze komputery przemysłowe to rozwiązania uwzględniające fizyczne ograniczenia i wymogi środowiska. Komputery bez wyświetlacza są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi wielkościami pamięci RAM, pamięci masowej, o różnej wydajności i temperaturze pracy oraz z różnymi napędami optycznymi. Komputery ze zintegrowanym wyświetlaczem mogą mieć różne wymiary ekranu i różne opcje pamięci oraz wbudowaną klawiaturę. Są dostępne także z rozmaitymi pakietami wydajnościowymi.

Zobacz produkty
Moduły we/wy

Moduły we/wy zapewniają połączenie między urządzeniami a sterownikiem i są dostępne w różnych rozmiarach i z różnymi gęstościami punktowymi, które można dobrać odpowiednio do wymagań w danym zastosowaniu.

Zobacz produkty
Komponenty do sterowania przemysłowego

Produkty do sterowania przemysłowego oferują niezawodne rozwiązania umożliwiające maksymalizację wydajności i osiągów maszyny lub zakładu produkcyjnego.

Zobacz produkty
Sterowanie oświetleniem

Produkty do sterowania oświetleniem umożliwiają obsługę za pomocą rozdzielnic jedno- i dwuczłonowych.

Zobacz produkty
Sterowanie ruchem

Rozmaite serwomotory, serwonapędy, produkty liniowe i oprogramowanie do wykrywania ruchu, które wspomagają tworzenie zintegrowanych rozwiązań w zakresie ruchu.

Zobacz produkty
Sterowanie silnika

Produkty do sterowania silnikiem spełniają wymogi wielu zastosowań związanych z zarządzaniem pracą silnika zgodnie z normami NEMA i IEC.

Zobacz produkty
Infrastruktura i zabezpieczenia sieciowe

Asortyment Stratix obejmuje zaawansowane produkty do przełączania, routingu, łączności bezprzewodowej i bezpieczeństwa przemysłowego do prostych i złożonych zastosowań sieciowych.

Zobacz produkty
Systemy zasilania

Od zasilaczy regulowanych, przez przemysłowe zasilacze UPS, po transformatory — każdy produkt został zaprojektowany z myślą o niezawodności.

Zobacz produkty
Sterowniki programowalne

Skalowalne, wielozadaniowe, informatyczne sterowniki PAC są dostępne z różnymi rodzajami sterowników, w tym ze sterownikami bezpieczeństwa, oraz w różnych rozmiarach, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Zobacz produkty
Przyciski i urządzenia sygnalizacyjne

Nasze przyciski i urządzenia sygnalizacyjne, zaprojektowane i wykonane według wysokich standardów wydajnościowych, zapewniają niezawodne działanie i dostarczają klarownych informacji potrzebnych do skutecznego sterowania i monitorowania pracy w zakładzie.

Zobacz produkty
Przekaźniki i timery

Przekaźniki i timery zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przebadane zgodnie z najsurowszymi światowymi standardami.

Zobacz produkty
Produkty dotyczące bezpieczeństwa

Produkty i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pomagają udoskonalić pracę maszyn przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa, sprawności i produktywności personelu.

Zobacz produkty
Czujniki i przełączniki

Przełączniki i czujniki obecności wykrywają obecność, jej brak lub odległość, podczas gdy czujniki warunków mierzą ciśnienie, temperaturę, przepływ i poziom automatyzacji pracy maszyn i procesów.

Zobacz produkty
Interfejs sygnałowy

Produkty do interfejsów sygnałowych przetwarzają sygnał i zapewniają izolację elektryczną między czujnikami i innymi urządzeniami polowymi a obwodem sterowania.

Zobacz produkty
Logo Allen-Bradley

Produkty, które przekształcają możliwości w rzeczywistość

Automatyzacja stanowi fundament naszej działalności. Z zaangażowaniem tworzymy nowatorskie, inteligentne i kompleksowe rozwiązania będące odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego świata. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w budowaniu produktów marki Allen-Bradley do zintegrowanego sterowania i informacji, które maksymalizują wydajność u naszych klientów.

Dowiedz się więcej
  • Pytanie techniczne
  • Pomoc techniczna — czat
  • Pomoc techniczna — telefon
  • Skontaktuj się z działem sprzedaży
  1. Chevron LeftChevron Left Polska Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkty Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sprzęt Chevron RightChevron Right