Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e invertitori. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).
Panoramica
- Include taglie NEMA da 0 a 6
- Classificato per applicazioni per uso interno ed esterno
- Custodia di metallo con certificazione NEMA 1, 3R, 4/12, 4X
- Riparabile sul campo
- Cablaggio a incastro che consente di cablare i componenti nella custodia in modo più semplice e rapido
Sezionatori a lamella visibile in metallo (506, 512, 306, 312) e con interruttore automatico scatolato (507, 513, 307, 313)
- Offre protezione da cortocircuito fino a 100 kA con fusibili e fino a 65 kA a 480 V con interruttore automatico
- Presenta una struttura robusta
- Offre avviatori in acciaio inossidabile e custodie pressofuse per aree pericolose con alta concentrazione di gas e polvere
Avviatori combinati NEMA (306, 307, 312, 313)
- Disponibili con custodie più piccole in alcune taglie
- Offre un’ampia gamma di bobine CA/CC elettroniche universali
- Garantisce un consumo di potenza ridotto
- Offre morsettiere con protezione da contatto accidentale IP20
- Funzionano con i relè di protezione motore a stato solido E100 o relè di protezione motore a stato solido E300 con comunicazione
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo di prodotto degli avviatori aperti e scatolati NEMA | 500-PP013 | |
Profilo di prodotto degli avviatori NEMA per aree pericolose | 500-PP003 | |
Centro di configurazione locale Canada | CMPNTS-QR002 | |
Centro di configurazione locale occidentale | CMPNTS-QR003 | |
Centro di configurazione locale centrale | CMPNTS-QR004 |
Certificazioni
Serie 507, 513
- Omologazione cULus Listed - N. file E125316; n. guida NKJH, NKJH7
Serie 513H
- Omologazione UL Listed - N. documento E125316; n. guida NKJH
- CSA - N. documento LR1234
Serie 513M
- Omologazione cULus Listed - N. File E125316; n. guida NKJH
Serie 513V
- Omologazione cULus Listed - N. file E54866; n. guida NITW
Serie 523
- cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
Aree pericolose
Serie 507, 513
- Omologazione cULus Listed - N. File E138817; n. guida NOTH, NOTH7
Serie 513, 513H
- American Bureau of Shipping
Serie 513H
- Omologazione UL Listed - N. documento E138817; n. guida NOTH
- CSA - N. documento LR1234
Serie 506
- cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
Serie 512H
- CSA - N. documento LR1234
Serie 512V
- Omologazione cULus Listed - N. file E54866; n. guida NITW
Versioni con fusibile
Serie 512, 512M, 522
- Omologazione cULus Listed - N. documento E125316, n. guida NKJH, NKJH7
Serie 512H
-
Omologazione UL Listed - N. documento E125316; n. guida NKJH
Versioni senza fusibile
Serie 512, 512M, 522
- cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
Serie 512, 512H, 512M
- American Bureau of Shipping
Serie 512H
- Omologazione UL Listed - N. documento E3125; n. guida NLDX