El software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de acceso a los MCC. El software pone a su alcance diagnósticos en tiempo real y documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de los equipos relacionados. Las vistas gráficas de cada unidad de MCC muestran datos de dispositivos y le permiten ver información de estado crítica con rapidez. La característica Asistente de integración le permite crear automáticamente un árbol I/O en un entorno Studio™ 5000 o completar automáticamente los datos de medición en FactoryTalk® EnergyMetrix™ mediante la información del software IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preestablecida de FactoryTalk® EnergyMetrix para dispositivos de control inteligente de motores en el centro de control de motores.
Descripción general
- Elevation View proporciona una representación gráfica del agrupamiento completo de MCC
- El indicador de estado muestra la condición de cada controlador de motores
- La vista de monitor muestra una descripción general del MCC monitoreado y permite cambiar los parámetros de configuración
- Las vistas de documentación personalizadas para su MCC incluyen manuales y diagramas de cableado y una lista de piezas de repuesto.
- El registro de eventos registra y almacena los eventos que ocurren en el MCC
- El asistente de integración integra de manera sencilla los MCC de IntelliCENTER® en el software de programación Studio 5000™ y genera automáticamente configuraciones de dirección IP y tags para dispositivos en el MCC.
- IntelliCENTER Energy proporciona la configuración automática y preestablecida de FactoryTalk® EnergyMetrix™ para dispositivos en el MCC, y muestra tendencias históricas y de consumo de energía en tiempo real para todos los dispositivos inteligentes directamente desde el software IntelliCENTER.
Herramientas y recursos
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre la tecnología IntelliCENTER con EtherNet/IP | MCC-BR003 | |
Guía de selección de CENTERLINE 2500 | 2500-SG001 | |
Guía de selección de centros de control de motores CENTERLINE 2100 | 2100-SG003 | |
Guía de selección de controladores de media tensión CENTERLINE 1500 | 1500-SG001 | |
Centro de control de motores CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER mediante una red EtherNet/IP | 1500-TD001 | |
Datos técnicos de centro de control de motores CENTERLINE 1500 con tecnología IntelliCENTER mediante una red EtherNet/IP | 2100-TD031 | |
Manual de referencia de centros de control de motores CENTERLINE con tecnología IntelliCENTER mediante una red EtherNet/IP | MCC-RM001 | |
Manual del usuario de software IntelliCENTER | MCC-UM002 | |
Técnica de aplicación de Active X de IntelliCENTER | MCC-AT002 |
Versiones de software
- Versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER® Service Pack 4 (marzo de 2010)
El service pack 4 (SP4) solo se puede aplicar a la versión de software 2.0.3 de IntelliCENTER. Ofrece soporte adicional para el relé de sobrecarga electrónico E3 Plus Bulletin 193-EC5 con monitoreo de voltaje y alimentación eléctrica para PowerMonitor™ 3000 (versión 4). También proporciona integración de DriveExecutive para los variadores de CA PowerFlex® 753 y PowerFlex 755.
- Versión de software IC 2.0.3 SP4
- Versión de software IC 2.0.3 SP4 solo para ActiveX
- Notas sobre la versión de software IC [PDF]
- Versión de software 1.4.7 Service Pack 5 de IntelliCENTER® (enero de 2006)
El Service Pack 5 (SP5) solo se puede aplicar a la versión de software 1.4.7. de IntelliCENTER. Corrige una anomalía relacionada con la escritura en parámetros en una sobrecarga electrónica E1+. También corrige una extraña anomalía que hacía que los valores se mostraran incorrectamente en la vista de monitor.