Haben Sie Probleme bei der Aktualisierung von Motorsteuerungssystemen für komplette Netzzweigen, um den Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden und gleichzeitig Ihr System vor Überlastung zu schützen? Unser Portfolio für die Motorsteuerung und den Motorschutz in Netzzweigen wurde speziell ausgelegt und geprüft, um Ihnen die Aufgabe zu erleichtern. Mit Bestandteilen wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör liefern wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, eine skalierbare Auslegung Ihrer Maschine zu erstellen.
Erfüllen Sie verschiedene globale Standards für die Motorsteuerung
Die Auswahl und Anwendung der richtigen Produktkombination zur Erfüllung verschiedener globaler Normen für die Motorsteuerung kann eine Herausforderung sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Durch das Prüfen und Zertifizieren aller zulässigen Kombinationen von Bestandteilen nach UL- und IEC-Normen erleichtert unser Portfolio zum Schutz von Netzzweigen den Maschinenbauprozess.
Complete Your Architecture
Bauen Sie Ihr ideales System mit intelligenten Bestandteilen, um modulare und erweiterbare Auslegungen von Maschinen zu erstellen.
Bestimmen Sie ganz einfach Ihre Kurzschlussfestigkeit
Mit unserem Global Short-circuit Current Ratings (SCCR)-Tool können Benutzer die spezifischen Kombinationen von Allen Bradley-Bestandteilen auswählen, die sie verwenden, und erhalten ein zusammenfassendes Prüfschreiben, das die Übereinstimmung ihrer spezifischen Produkte mit den IEC- und UL-Normen dokumentiert. Dieses Dokument stellt koordinierte Kurzschlussfestigkeitsbewertungen für alle Leistungsgeräte im Schaltkreis bereit. Dies spart Kunden die Zeit und den Aufwand zur Ermittlung dieser Werte.
Als System entwickelt
Das System wurde entwickelt und getestet, um mit relevanten Komponenten für Ihre einzigartigen Anwendungen zusammen zu arbeiten.
Normen und Zertifizierungen
Nach internationalen Normen getestet und zertifiziert zur Erfüllung Ihrer Anwendungsanforderungen.
Weltweiter Vertrieb und Support
In über 100 Ländern auf der ganzen Welt verkauft und mit weltweitem Kundendienst.