Unsere Mini-Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und photoelektronischen Sensoren. Die Mini-Verkabelungsoptionen beinhalten Anschlusskabel mit integriertem Stecker oder Buchsenstecker an einem Ende und Litzenanschluss am anderen Kabelende. Die Verkabelungsoptionen für Verbindungskabel beinhalten integrierte Anschlüsse an jedem Kabelende (einmal Stecker, einmal Buchse).
Überblick
- Mit Mehrzweck-18-AWG-Kabeln
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- 2-, 3-, 4-, 5- und 6-polige Konfigurationen
- Vibrationsfestigkeit durch per Ratsche zu befestigende Kupplungsmutter
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Produktprofil für die UL2238-Zertifizierung für Anschluss- und Verbindungskabel | 889-PP003 |
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
- Konformität mit UL 2238